Cadre rond pour double touche Osmoz petit modèle

  • Ref. 0 243 19
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, accessoire

2,79

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Cadre rond Osmoz
  • Petit modèle pour double touches
  • Livré sans insert

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Signification de l'impression
    Sans
  • Impression symboles ISO
    Sans
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rectangulaire
  • Largeur
    29.9 mm
  • Hauteur
    69 mm
  • EAN/Gencode
    3245060243197

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations