Insert Osmoz sans texte à enclipser sur un cadre - blanc - petit modèle

  • Ref. 0 243 00
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, repère pour table traçante Logicab2

1,17

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Repère vierge Osmoz pour table traçante référence 038540
  • S'utilise en association avec un cadre
  • Petit modèle
  • Blanc

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Signification de l'impression
    Sans
  • Impression symboles ISO
    Sans
  • Couleur
    Blanc
  • Forme
    Rectangulaire
  • Largeur
    24.6mm
  • Hauteur
    12.3mm
  • EAN/Gencode
    3245060243005

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations