Coup de poing Ø40 n°455 à clé arrêt d'urgence IP69 Osmoz composable - rouge

  • Ref. 0 238 92
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

97,67

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Coup de poing à accrochage Osmoz composable
  • A clé (n°455) - Arrêt d'urgence - IP69
  • Rouge - Ø40 - Conforme à la norme ISO 13850
  • Equipé d'une bague de serrage
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Couleur du bouton Rouge
  • Type de lentille Rond
  • Diamètre du bouchon 40 mm
  • Diamètre de trou 22.5 mm
  • Classe de protection (IP) IP66
  • Degré de protection (NEMA) 4X
  • Type de bouton Haut
  • Adapté à l'éclairage Non
  • Fonction de commutation encliquetable Oui
  • A rappel Non
  • Avec bague frontale Oui
  • Matériau de la bague frontale Plastique
  • Couleur de bague frontale Jaune
  • Adapté à un arrêt d'urgence Oui
  • Type de déverrouillage Déverrouillage par clé
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3245060238926

Support d’aide à la prescription