Bouton lumineux à impulsion affleurant IP69 Osmoz complet - vert - 230V~
- Ref. 0 237 59
- Osmoz
- LEGRAND
Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bouton lumineux à impulsion Osmoz complet
- Affleurant - IP69 - Vert
- 230V~ - NO + NF (024002, 022976 et 022942)
- Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs lumineux LED (blocs + étriers), raccordement par vis
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Information sur la gamme
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (mode de montage édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.276 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00794FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de postes de commande 1
- Type de bouton Plat
- Couleur du bouton Vert
- Type de lentille Rond
- Diamètre de trou 22.5 mm
- Adapté à l'éclairage Oui
- Fonction de commutation encliquetable Non
- A rappel Oui
- Tension d'alimentation de la lampe 230 V
- Nombre de contact(s) à fermeture 1
- Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
- Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
- Avec bague frontale Oui
- Matériau de la bague frontale Plastique
- Couleur de bague frontale Chrome
- Classe de protection (IP) IP66
- EAN/Gencode 3245060237592
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste