Bouton tournant non lumineux à manette IP69 Osmoz complet - 2 positions fixes

  • Ref. 0 237 30
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

30,01

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Bouton tournant non lumineux à manette Osmoz complet
  • Boutons noirs IP69 - Manette
  • 2 positions fixes - 90° + NO (023915 + 022962)
  • Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Type d'interrupteur Commutateur multi-positions
  • Nombre de pôle(s) 1
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 230 V
  • Courant nominal 3 A
  • Nombre de positions de commutation 2
  • Avec position 0 Oui
  • Avec retour automatique à la position 0 Non
  • Type de construction de l'appareil Appareil encastré
  • Convient pour montage au sol Non
  • Adapté à une fixation frontale Oui
  • Appareil complet dans un boîtier Non
  • Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
  • IP IP66
  • EAN/Gencode 3245060237301

Support d’aide à la prescription