Bouton non lumineux à impulsion affleurant capuchonné IP67 Osmoz complet - vert

  • Ref. 0 237 12
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

31,04

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Bouton non lumineux à impulsion Osmoz complet
  • Affleurant capuchonné - IP67 - Vert
  • NO (023812 et 022962)
  • Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Nombre de postes de commande 1
  • Type de bouton Haut
  • Couleur du bouton Vert
  • Type de lentille Rond
  • Diamètre de trou 22.5 mm
  • Adapté à l'éclairage Non
  • Fonction de commutation encliquetable Non
  • A rappel Oui
  • Nombre de contact(s) à fermeture 1
  • Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
  • Avec bague frontale Non
  • Classe de protection (IP) IP67
  • EAN/Gencode 3245060237127

Support d’aide à la prescription