Bouton non lumineux à impulsion affleurant IP69 Osmoz complet - rouge marqué O

  • Ref. 0 237 08
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

24,34

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Bouton non lumineux à impulsion Osmoz complet
  • Affleurant - IP69 - Rouge marqué ''O''
  • NF (023808 et 022961)
  • Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Nombre de postes de commande
    1
  • Type de bouton
    Plat
  • Couleur du bouton
    Rouge
  • Type de lentille
    Rond
  • Diamètre de trou
    22.5mm
  • Adapté à l'éclairage
    Non
  • Fonction de commutation encliquetable
    Non
  • A rappel
    Oui
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement à vis
  • Avec bague frontale
    Oui
  • Matériau de la bague frontale
    Plastique
  • Couleur de bague frontale
    Chrome
  • Classe de protection (IP)
    IP66
  • EAN/Gencode
    3245060237080

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations