Mini commutateur à cames de mesure de voltmètre avec neutre - 6 contacts - fixation centrale Ø22 sur porte

  • Ref. 0 235 28
  • LEGRAND

Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits électriques

90,71

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Mini commutateur à cames de mesure
  • Manette
    - Voltmètre
    - 1 réseau triphasé, 1 voltmètre
    - Gamme mini-com
    - Valeur maximum en AC21 : 10A
    - 6 contacts à ouverture positive et double coupure des pôles
    - Avec neutre
  • Présentation : plastron alu avec marquage et manette gris et noir pour les appareils à manette, têtes de commande à manette et à clé (clé n° 455) sans plastron et sans étiquette
  • IP65 à l'avant de l'enveloppe - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
  • Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - CSA (USA - Canada)

Les + installation

Montage sur portes d'enveloppes par fixation centrale Ø16mm et Ø22mm

Les + utilisation

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

Recommandations / restrictions d’usages

  • Encombrement réduit pour gain de place dans les installations

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mesure possible entre les phases
    Oui
  • Mesure possible entre phase et conducteur neutre
    Oui
  • Avec position 0
    Oui
  • Type de construction de l'appareil
    Encastrement frontal
  • Adapté à un montage sur rail
    Non
  • Avec élément de commande
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • EAN/Gencode
    3245060235284

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations