Mini-commutateur à cames 3 directions sans position arrêt - 3P - fixation centrale Ø22 sur porte

  • Ref. 0 235 17
  • LEGRAND

Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits électriques

148,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Mini-commutateur à cames 3 directions sans position arrêt
  • 3 pôles
    - Gamme mini-com
    - Valeur maximum en AC21 : 10A
    - 9 contacts à ouverture positive et double coupure des pôles
  • Présentation : plastron alu avec marquage et manette gris et noir pour les appareils à manette, têtes de commande à manette et à clé (clé n° 455) sans plastron et sans étiquette
  • IP65 à l'avant de l'enveloppe - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
  • Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - CSA (USA - Canada)

Les + installation

Montage sur portes d'enveloppes par fixation centrale Ø16mm et Ø22mm

Les + utilisation

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

Recommandations / restrictions d’usages

  • Encombrement réduit pour gain de place dans les installations

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'interrupteur
    Commutateur multi-positions
  • Nombre de pôles
    3
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
    400 V
  • Courant permanent nominal (Iu)
    10 A
  • Nombre de positions de commutation
    3
  • Avec position 0
    Non
  • Avec retour automatique à la position 0
    Non
  • Type de construction de l'appareil
    Appareil encastré
  • Convient pour montage au sol
    Non
  • Adapté à une fixation frontale
    Oui
  • Appareil complet dans un boîtier
    Non
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Manette / levier
  • Taille du panneau frontal
    30 x 30 mm
  • Indice de protection (IP), face avant
    IP65
  • EAN/Gencode
    3245060235178

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations