Interrupteur-sectionneur Vistop 160A - 4P avec commande frontale et poignée noire

  • Ref. 0 225 53
  • Vistop
  • LEGRAND

Vistop 160A, interrupteur-sectionneur de sécurité assurant la coupure en charge, avec sectionnement pleinement apparent et action positive des contacts

368,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Interrupteur-sectionneur Vistop 160A 4P à commande frontale directe - 9 modules
  • Raccordement par clé 6 pans
  • Poignée noire cadenassable en position ouverte : 1 à 3 cadenas Ø6mm référence 022797
  • Double coupure des pôles par contacts autonettoyants à enclenchement et déclenchement brusques
  • Version plastronnable - Commande frontale directe ou extérieure avec référence 022732 à commander séparément

Les + installation

Porte-étiquettes pour identification des circuits - Fixation à vis ou sur rail symétrique EN 60715

Les + utilisation

Possibilité d'adjoindre un interrupteur-sectionneur auxiliaire 2P - 16A, référence 022722 et un ou deux contacts auxiliaires O+F référence 022704 ou 022707

Information sur la gamme

Les interrupteurs-sectionneurs de sécurité Vistop permettent de scinder électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes. Ils sont compatibles avec une installation petit tertiaire de 32 à 160 A et sont disponibles en 2 versions plastronnables : commande latérale directe à droite ou gauche ou commande frontale directe. Les poignées peuvent être noire ou rouge avec un plastron jaune selon les normes à respecter. Des accessoires permettent d'autres combinaisons : autre commande, contacts auxiliaires de précoupre et signalisation, interrupteur-sectionneur auxiliaire, cadenas de sécurité...

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Finition interrupteur général Oui
  • Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
  • Finition interrupteur de sécurité Non
  • Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Non
  • Finition de l'inverseur Non
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
  • Tension de fonctionnement normale 690-690 V
  • Courant nominal 160 A
  • Courant permanent nominal, AC-21, 400 V 160 A
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw 3.5 kA
  • Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V 88 kW
  • Puissance de commutation à 400 V 88 kW
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 12 kA
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Commande motorisée en option Non
  • Commande motorisée intégrée Non
  • Déclencheur voltmétrique en option Non
  • Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
  • Convient pour montage au sol Non
  • Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
  • Adapté à une fixation frontale centrale Oui
  • Adapté à un montage en distributeur Oui
  • Adapté à un montage intermédiaire Non
  • Couleur de l'élément d'actionnement Noir
  • Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
  • Verrouillable Oui
  • Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
  • IP IP2X
  • EAN/Gencode 3245060225537

Support d’aide à la prescription

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 802 77 Poignée frontale de rechange pour interrupteur-sectionneur Vistop 63A à 100A - noire

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.