Interrupteur-sectionneur rotatif complet saillie avec commande rompue cadenassable - tripolaire - 80A

  • Ref. 0 221 46
  • LEGRAND

Assure la coupure et le sectionnement des phases

263,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Interrupteur-sectionneur rotatif complet saillie avec commande rompue cadenassable - Tripolaire - 80A
  • Axe long - Avec verrouillage de porte
  • Interrupteur de sécurité assurant la coupure et le sectionnement des phases - IP2X
  • Ouverture positive des contacts - Double coupure par phase - Poignée rotative rouge sur fond jaune
  • Equipé de borniers non réversibles - Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - cUL (USA - Canada) hors boîtiers IP65 - IK07 en boîtiers

Avantages

  • Permet de changer l'état (ouverture ou fermeture) des circuits dans lesquels il est inséré et de remplir les fonctions de commande, coupure et de sectionnement

Les + installation

Montage sur rail symétrique EN50022

Les + utilisation

Visualisation immédiate de la position :
- horizontal si ouvert (O) non passant
- vertical si fermé (l) passant

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition interrupteur général
    Oui
  • Finition interrupteur de maintenance/réparation
    Oui
  • Finition interrupteur de sécurité
    Oui
  • Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
    Non
  • Finition de l'inverseur
    Non
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
    690 V
  • Tension de fonctionnement normale
    690-690 V
  • Courant permanent nominal (Iu)
    80 A
  • Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
    80 A
  • Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
    22 kW
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    1.5 kA
  • Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
    30 kW
  • Puissance de commutation à 400 V
    32 kW
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
    10 kA
  • Nombre de pôles
    3
  • Commande motorisée en option
    Non
  • Commande motorisée intégrée
    Non
  • Déclencheur voltmétrique en option
    Non
  • Convient pour montage au sol
    Oui
  • Adapté à une fixation frontale à 4 trous
    Non
  • Adapté à une fixation frontale centrale
    Non
  • Couleur de l'élément d'actionnement
    Rouge
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Commande rotative déportée sur porte
  • Verrouillable
    Oui
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement à vis
  • Indice de protection (IP), face avant
    IP65
  • EAN/Gencode
    3245060221461

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations