Module complémentaire pour coupe-circuit sectionnable 3P SP51 et SP58
- Ref. 0 216 95
- LEGRAND
Accessoire pour coupe-circuit
29,56 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Microrupteur complémentaire
- Pour coupe-circuit sectionnable 3P SP51 et SP58 (références 021536 et 021636)
- A bornes protégées
- Hauteur sous plastron 44mm
- Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2
Les + installation
Fixation à vis ou sur rail symétrique - Têtes de vis empreinte mixte pour faciliter le serrage des câbles
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.246 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064474-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
- Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
- Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V 5A
- Finition du raccordement électrique Raccordement par fiche plate
- Modèle Intégrable
- Mode de pose Autre
- EAN/Gencode 3245060216955
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Module complémentaire pour coupe-circuit sectionnable 3P SP51 et SP58
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main