Coupe-circuit sectionnable SP51 pour cartouche industrielle 14x51mm - 2P

  • Ref. 0 215 03
  • LEGRAND

Coupe-circuit sectionnable permettant de sectionner et protéger les circuits électriques

64,55

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Coupe-circuit sectionnable SP51 pour cartouche industrielle 14x51mm - 2P
  • 3 modules - Sans microrupteur - A bornes protégées
  • Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x35mm² ou 2x16mm²
  • Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2

Les + installation

Fixation à vis ou sur rail symétrique - Têtes de vis empreinte mixte pour faciliter le serrage des câbles

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Tension nominale 400 V
  • Mode de pose Rail DIN
  • Pour taille de fusible 14x51 mm
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Pôle neutre sectionné simultanément Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • EAN/Gencode 3245060215033