Plastron métal XL³4000 et XL³800 1/4 tour pour 1 DPX-IS630 en position verticale - hauteur 300mm - 24 modules

  • Ref. 0 208 07
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, plastron pour montage d'appareils de coupure et protection dans armoires

173,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Plastron métal hauteur 300mm pour montage de DPX-IS630 dans XL³4000 et XL³800
  • Pour DPX-IS630 version fixe en position verticale
  • 1/4 de tour
  • 24 modules

Les + installation

Permet la préhension et le plombage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne permet pas le montage des cache-bornes référence 026245

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Largeur 600 mm
  • Hauteur 400 mm
  • Adapté à la largeur de boîtier 725 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier 2200 mm
  • Matériau Acier
  • Finition de la surface Revêtement par poudre
  • EAN/Gencode 3245060208073

Profil Environnemental Produit