Platine pleine réglable pour XL³4000 - largeur 600mm et hauteur 400mm

  • Ref. 0 206 48
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, platine réglable pour montage dans armoires

323,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Platine pleine réglable universelle pour XL³4000 et XL³800
  • Dimensions :
    - hauteur 400mm
    - largeur 600mm

Les + installation

Se fixe sur les montants fonctionnels

Les + utilisation

Pour armoires XL³4000 et XL³800

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    400 mm
  • Largeur
    600 mm
  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Perforé
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060206482

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

12.5444 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)