Rail universel pour XL³4000 et XL³800 - largeur 600mm 24 modules - à fixer sur montant fonctionnel

  • Ref. 0 206 04
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, rail pour montage d'appareils de coupure et protection dans armoires

36,38

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Rail symétrique universel pour XL³4000 et XL³800
  • Largeur 600mm
  • 24 modules

Les + installation

Se fixe sur les montants fonctionnels

Les + utilisation

Pour armoires XL³4000 et XL³800

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Rail DIN 15 mm
  • Matériau
    Aluminium
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Forme de trou
    Sans
  • Epaisseur de matériau
    15 mm
  • Longueur
    600 mm
  • Hauteur
    35 mm
  • EAN/Gencode
    3245060206048

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations