Jeu de 2 plaques de renforcement plates pour XL³6300 et XL³4000

  • Ref. 0 205 89
  • XL³
  • LEGRAND

XL³6300 et XL³4000 armoire composable IP30 - IK07 constituée par la combinaison d'un ensemble ''toit-base'', montants de structure, montants fonctionnels, panneaux arrière et latéraux RAL7035 (socle RAL7004)

58,44

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Jeu de 2 plaques de renforcement plates
  • Pour jumelage d'armoires métal XL³6300 et XL³4000 composables

Les + utilisation

L'armoire XL³6300 permet de recevoir les DMX³6300

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Matériau Acier
  • Finition de la surface Autre
  • Avec entrée de câble Oui
  • Avec serrure Non
  • Type de construction Pièce individuelle
  • Pour subdivision intérieure forme 2a Non
  • Pour subdivision intérieure forme 2b Non
  • Pour subdivision intérieure forme 3a Non
  • Pour subdivision intérieure forme 3b Non
  • Pour subdivision intérieure forme 4a Non
  • Pour subdivision intérieure forme 4b Non
  • EAN/Gencode 3245060205898

RSE Produit

2.5198 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)