Toit-base pour gaine à câbles XL³4000 - profondeur 975mm et largeur 475mm

  • Ref. 0 205 03
  • XL³
  • LEGRAND

XL³4000 armoire et gaine à câbles composables IP30 IK07 constituées par la combinaison d'un ensemble montants de structure, montants fonctionnels, panneaux arrière et latéraux - IP55 IK08 avec porte et kit d'étanchéité en cas de jumelage

1558,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Toit-base pour gaine à câbles XL³4000 composable
  • Equipé de plaques passe-câbles
  • Reçoit les montants de structure
  • Dimensions :
    - Profondeur : 975mm
    - Largeur extérieure : 475mm
    - Largeur utile : 350mm
  • Capacité 24 modules (armoires largeur 725mm ou largeur 975mm avec gaine à câbles interne)

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Adapté aux plaques de toit
    Oui
  • Adapté aux plaques de sol
    Oui
  • Largeur
    475 mm
  • Hauteur
    150 mm
  • Profondeur
    975 mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    975 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    475 mm
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7029
  • Avec désaération
    Non
  • Adapté à un montage extérieur
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060205034

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

113.0067 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 816 22 Kit accessoire composé de charnières rivets + éléments universel pour armoire XL³ 4000-6300mm

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.