Jeu de 2 flancs latéraux pour coffret XL³800 hauteur 1095mm

  • Ref. 0 204 66
  • XL³
  • LEGRAND

XL³800 coffret de distribution IP55 IK08 avec porte - RAL7035

348,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Jeu de 2 flancs latéraux pour coffret de distribution IP55 XL³800
  • Pour coffret hauteur 1095mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour un usage intérieur en milieu industriel nécessitant un indice de protection élevé
  • Pour installation dans les ERP

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Adapté en tant que paroi latérale
    Oui
  • Adapté en tant que panneau arrière
    Non
  • Dimension de trame
    230 mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    910 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    230 mm
  • Largeur
    219.5 mm
  • Hauteur
    1000 mm
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Avec entrée de câble
    Non
  • Avec serrure
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060204662

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

26.1389 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit