Plastron plein isolant 1/4 tour pour coffrets et armoires XL³400 - hauteur 150mm

  • Ref. 0 203 92
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, plastron plein pour coffret et armoire

81,73

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Plastron plein isolant pour coffret et armoire XL³400
  • 1/4 de tour
  • Hauteur 150mm

Les + utilisation

Permet la préhension et le plombage

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
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
    515 mm
  • Hauteur
    150 mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    575 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    1900 mm
  • Matériau
    Plastique
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • EAN/Gencode
    3245060203924

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2.2963 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)