Kit d'éclairage avec plastron pour montage dans XL³400

  • Ref. 0 203 89
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, équipement pour éclairage dans armoires

745,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit d'éclairage 220V~ à 240V~ avec détecteur de mouvements pour XL³400
  • Composition :
    - fluo 8W
    - fixations
    - plastron 1/4 de tour permettant la préhension et le plombage

Les + installation

Se monte sur le plastron fourni

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
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
  • Avec prise
    Non
  • Finition du raccordement électrique
    Fixation à borne/vis
  • Source lumineuse
    Lampe fluorescente
  • Longueur
    515 mm
  • Avec détecteur crépusculaire
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Mode de pose
    Fixation à vis
  • EAN/Gencode
    3245060203894

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations