Plastron isolant 1/4 tour pour 1 à 2 DPX250 ou DPX³630 ou avec répartiteur en vertical dans XL³400 - hauteur 400mm

  • Ref. 0 203 70
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, plastron pour montage d'appareils de coupure et protection dans coffrets et armoires

219,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Plastron isolant hauteur 400mm pour montage de DPX³250 et DPX³630 dans XL³400
  • Pour :
    - 1 à 2 DPX³250 version fixe en position verticale
    - 1 DPX³630 (limité à 400) et 1 DPX³250 version fixe en position verticale
    - 1 DPX³630 seul version fixe (limité à 400) en position verticale
    - 1 DPX³250 version fixe avec 1 répartiteur référence 037400 en position verticale
  • 1/4 de tour

Les + utilisation

Permet la préhension et le plombage

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Largeur 515 mm
  • Hauteur 600 mm
  • Adapté à la largeur de boîtier 575 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier 1900 mm
  • Matériau Plastique
  • Finition de la surface Revêtement par poudre
  • EAN/Gencode 3245060203702

RSE Produit

6.5912 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)