Porte plate métal pour coffret et armoire XL³400 et XL³160 hauteur 900mm

  • Ref. 0 202 75
  • XL³
  • LEGRAND

XL³400 et XL³160, porte pour coffret et armoire


Caractéristiques produit

  • Porte métal plate pour coffret et armoire XL³400 et coffret XL³160
  • Pour coffret et armoire hauteur 900mm
  • Livrée avec poignée
  • Barillet interchangeable à commander séparément
  • Distance entre le plastron et la porte métal : 38mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non adaptée au Vistop poignée frontale

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Porte de compartiment
  • Finition porte à hublot
    Non
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur
    Non
  • Largeur
    900mm
  • Hauteur
    575mm
  • Profondeur
    25mm
  • Finition CEM
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Laqué / peint
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -5-40°C
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060202750

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 802 86 Kit de portes pour maintenance coffrets et d'armoires XL³ 160, XL³400 et XL³800
9 802 87 Poignée de portes pour maintenance coffrets et d'armoires XL³ 160, XL³400 et XL³800
9 802 93 Kit de fermeture tringlerie pour porte métal de coffrets XL³160, XL³400 et XL³800
9 815 91 Kit de fermeture pour portes XL³ hauteur 900mm avec poignée , tringlerie et accessoires

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.