Platine pour DPX³250 ou DPX³630 fixe prises avant avec différentiel en position verticale en gaine à câbles

  • Ref. 0 202 29
  • DPX³
  • LEGRAND

XL³, platine pour montage d'appareils de coupure et protection dans gaine à câbles

217,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Platine fixe pour fixation de DPX³250 et DPX³630 en position verticale dans gaine à câbles XL³400
  • Pour DPX³250 ou DPX³630 version fixe prises avant avec différentiel aval

Les + installation

Fixation sur les montants fonctionnels

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
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
    800 mm
  • Largeur
    515 mm
  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Perforé
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060202293

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

9.0829 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit