Platine pour 1 DPX-IS250 fixe en montage vertical dans XL³400

  • Ref. 0 202 05
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, platine pour montage d'appareils de coupure et protection dans armoires

106,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Platine fixe pour fixation de DPX-IS250 en position verticale dans coffret ou armoire XL³400
  • Pour 1 DPX-IS250

Les + installation

Fixation sur les montants fonctionnels

Recommandations / restrictions d’usages

  • Si montage en haut de l'armoire, utiliser obligatoirement un plastron de 300mm

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
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
    600 mm
  • Largeur
    515 mm
  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Perforé
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060202057

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

7.3345 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit