Jeu de 2 supports de fixation pour goulotte Lina 25 dans XL³400

  • Ref. 0 201 70
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, accessoire de montage pour armoires et coffrets

43,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Jeu de 2 supports de fixation de goulotte Lina25 dans XL³400
  • Livrés avec rivets isolants

Les + installation

Se montent directement sur les montants fonctionnels

Les + utilisation

Permettent la fixation et les réglages en hauteur des goulottes Lina 25 :
- en vertical : 40x60 ou 40x80
- en horizontal : 40x60

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne conviennent pas pour un entraxe de 150mm entre rails sauf si on utilise une goulotte de largeur 25mm

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
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
  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Étrier de montage
  • EAN/Gencode
    3245060201708

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations