Armoire de distribution métal à équiper XL³400 - 1900x575x175mm

  • Ref. 0 201 19
  • XL³
  • LEGRAND

XL³400 armoire de distribution IP43 IK08 avec kit et porte - IP40 IK08 avec porte - IP30 IK07 sans porte

1903,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Armoire de distribution métal XL³400 à équiper
  • Livrée avec socle hauteur 100mm RAL7004, porte à commander séparément
  • Capacité 24 modules par rangée - RAL7035
  • Dimensions :
    - Hauteur totale : 1900mm
    - Hauteur plastronnable : 1750mm
    - Largeur totale : 575mm
    - Largeur utile : 515mm
    - Profondeur : 175mm
  • Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750°C / 5 secondes

Les + installation

Livrée à plat avec montants fonctionnels fixés sur le fond, plaque d'entrée de câbles découpable et accessoires de jumelage (horizontal et vertical)

Les + utilisation

Enveloppe métal pouvant recevoir les appareils jusqu'à 400A

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans les ERP

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    575mm
  • Hauteur
    1900mm
  • Profondeur
    175mm
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Plaque de montage réglable en profondeur
    Non
  • Encastrement mural
    Non
  • Fixation sur mât
    Non
  • Nombre de portes
    1
  • Avec porte à hublot
    Oui
  • Avec porte de ventilation
    Non
  • Avec porte arrière
    Non
  • Nombre de serrures
    1
  • Adapté à un montage extérieur
    Non
  • Toit incliné
    Non
  • Finition CEM
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Classe de protection (IP)
    IP43
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060201197

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

115.9753 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 802 91 Lot de 100 vis M6x10 pour maintenance de coffrets et armoires XL³ métal
9 802 94 Kit de 4 angles pour maintenance de XL³400
9 816 03 Kit porte pour coffret XL³ 400 composé de goupille, partie fixe et poignée

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.