Cartouche industrielle à couteau typegG taille 4 - avec percuteur - 800A

  • Ref. 0 185 85
  • LEGRAND

Protège les conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

409,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cartouche industrielle à couteaux type gG (gL)
  • Avec percuteur - Taille 4
  • Calibre 800A - Tension 500V
  • Pouvoir de coupure 120000A
  • Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Taille de fusible selon IEC 60269 NH4
  • Type de tension AC/DC
  • Calibre 800 A
  • Tension assignée CA 500 V
  • Tension de fonctionnement CC 48 V
  • Classe de fonctionnement GG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
  • Finition du voyant indicateur Autre
  • EAN/Gencode 3245060185855