Cartouche industrielle à couteau typeaM taille 00 - avec voyant - 80A

  • Ref. 0 160 40
  • LEGRAND

Protège les conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

27,37

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cartouche industrielle à couteaux type aM
  • Avec voyant - Taille 00
  • Calibre 80A - Tension 500V
  • Pouvoir de coupure 120000A
  • Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Taille de fusible selon IEC 60269
    NH00
  • Type de tension
    AC/DC
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    80 A
  • Tension assignée CA
    500 V
  • Tension de fonctionnement CC
    48 V
  • Classe de fonctionnement
    AM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
  • Finition du voyant indicateur
    Percuteur
  • EAN/Gencode
    3245060160401

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations