Cartouche industrielle neutre cylindrique 22x58mm
- Ref. 0 153 00
- LEGRAND
Cartouche industrielle pour protection
4,35 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cartouche industrielle neutre cylindrique
- 22mmx58mm
- Conforme aux normes :
- EN 60269-1 et 2
- IEC 60269-1 et 2
- NFC 60-200
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.247 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Largeur 22 mm
- Taille 22x58 mm
- Profondeur 58 mm
- Type de tension AC/DC
- Tension assignée (Ue) 500 V
- Classe de fonctionnement Autre
- Fréquence de fonctionnement 42-62 Hz
- Finition du voyant indicateur Autre
- Puissance de coupure 120 kA
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
- Temperature de stockage -40-70 °C
- EAN/Gencode 3245060153007
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main