Cartouche industrielle neutre cylindrique 14x51mm

  • Ref. 0 143 00
  • LEGRAND

Cartouche industrielle pour protection

2,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Cartouche industrielle neutre cylindrique
  • 14mmx51mm
  • Conforme aux normes :
    - EN 60269-1 et 2
    - IEC 60269-1 et 2
    - NFC 60-200

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Largeur
    14 mm
  • Taille
    14x51 mm
  • Profondeur
    51 mm
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension assignée (Ue)
    500 V
  • Classe de fonctionnement
    Autre
  • Fréquence de fonctionnement
    42-62 Hz
  • Finition du voyant indicateur
    Autre
  • Puissance de coupure
    120 kA
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • EAN/Gencode
    3245060143008

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations