Cartouche industrielle cylindrique typeaM 14x51mm avec percuteur - 20A

  • Ref. 0 141 20
  • LEGRAND

Cartouche industrielle pour la protection des moteurs, transformateurs et autres charges avec des courants d'appel

12,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cartouche industrielle cylindrique type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
  • 14mmx51mm - Avec percuteur
  • Calibre 20A - Tension 500V~
  • Pouvoir de coupure : 100000A
  • Conforme aux normes :
    - EN 60269-1 et 2
    - IEC 60269-1 et 2
    - NFC 60-200

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Fusible en céramique
  • Largeur
    14mm
  • Taille
    14x51 mm
  • Profondeur
    51mm
  • Type de tension
    AC/DC
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    20A
  • Tension assignée (Ue)
    500V
  • Classe de fonctionnement
    AM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
  • Fréquence de fonctionnement
    42-62Hz
  • Finition du voyant indicateur
    Percuteur
  • Puissance de coupure
    120kA
  • Dissipation thermique sous courant nominal
    2.75W
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • EAN/Gencode
    3245060141202

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations