Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm avec voyant - 2A

  • Ref. 0 134 02
  • LEGRAND

Cartouche industrielle pour protection des conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

5,82

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cartouche industrielle cylindrique type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
  • 10mmx38mm - Avec voyant
  • Calibre 2A - Tension 500V~
  • Pouvoir de coupure : 100000A
  • Conforme aux normes :
    - EN 60269-1 et 2
    - IEC 60269-1 et 2
    - NFC 60-200

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Fusible en céramique
  • Largeur
    10 mm
  • Taille
    10x38 mm
  • Profondeur
    38 mm
  • Type de tension
    AC/DC
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    2 A
  • Tension assignée (Ue)
    500 V
  • Classe de fonctionnement
    GG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
  • Fréquence de fonctionnement
    42-62 Hz
  • Finition du voyant indicateur
    Percuteur
  • Puissance de coupure
    120 kA
  • Dissipation thermique sous courant nominal
    0.5 W
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • EAN/Gencode
    3245060134020

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations