Nouveauté

Rail sans vis RCSN 300 chemins de câbles fils Cablofil et ZF31- fixation murale chant ou remontée vert., fixation plafond et au sol- GS

  • Ref. 0 133 00
  • CSN
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Rail sans vis RCSN pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - pour fixation murale sur chant ou remontée verticale , fixation plafond et pose au sol - charge 100daN et longueur 300mm - finition GS

18,82

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    294mm
  • Largeur
    68mm
  • Hauteur
    25mm
  • Largeur de rainure
    25mm
  • Epaisseur de matériau
    1.5mm
  • Forme de profilé
    Profil S
  • Modèle
    Profil simple
  • Type de perforation
    Dos perforé
  • Largeur de trou
    8.5mm
  • Avec denture
    Non
  • Débrochable
    Non
  • Charge maximum supportée
    1kN
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé en continu
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120°C
  • Temperature de stockage
    -20-120°C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3599070133000

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations