Cartouche industrielle cylindrique typegG 8x32mm avec voyant - 8A

  • Ref. 0 124 08
  • LEGRAND

Cartouche industrielle pour protection des conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

3,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cartouche industrielle cylindrique type gG
  • 8mmx32mm - Avec voyant
  • Calibre 8A - Tension 400V~
  • Pouvoir de coupure 20000A
  • Conforme aux normes :
    - EN 60269-1 et 2
    - IEC 60269-1 et 2
    - NFC 60-200

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Fusible en céramique
  • Largeur
    8.5 mm
  • Taille
    8x32 mm
  • Profondeur
    31.5 mm
  • Type de tension
    AC
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    8 A
  • Tension assignée (Ue)
    250 V
  • Classe de fonctionnement
    GG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
  • Fréquence de fonctionnement
    50-60 Hz
  • Finition du voyant indicateur
    Percuteur
  • Puissance de coupure
    20 kA
  • Dissipation thermique sous courant nominal
    1 W
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • EAN/Gencode
    3245060124083

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations