Support 6 modules pour appareils modulaires pour goulottes DLP monobloc avec couvercle 130mm

  • Ref. 0 109 65
  • DLP
  • LEGRAND

Support universel pour montage d'appareil modulaire sur goulotte monobloc avec couvercle 130mm

62,02

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Support pour montage d'appareil modulaire 6 modules sur goulotte DLP monobloc
  • Livré avec support et plaque d'ajustement
  • Dimensions plaque :
    - Hauteur 35,5mm
    - Largeur 131mm
    - Longueur 185mm
  • Plaque de finition blanc
  • Support gris

Les + installation

Support enclipsable, livré avec une plaque de finition

Les + utilisation

Permet le montage d'appareil modulaire sur la goulotte monobloc avec couvercle de 130mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Vertical
  • Nombre d'unités, horizontales
    1
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    6
  • Montage encastré
    Non
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Oui
  • Adapté à une installation intégrée
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK00
  • Type de fixation
    Autre
  • Largeur
    185 mm
  • Hauteur
    131 mm
  • Profondeur
    35.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60 °C
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3245060109653

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.7566 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Support 6 modules pour appareils modulaires pour goulottes DLP monobloc avec couvercle 130mm

À associer