Support Mosaic 2 modules pour goulotte DLP monobloc avec couvercle 65mm
- Ref. 0 109 52
- DLP
- LEGRAND
Mosaic, support de montage pour goulotte monobloc avec couvercle 65mm
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Support pour montage de mécanisme Mosaic 2 modules sur goulotte DLP monobloc
- Dimensions plaque :
- largueur 67,5mm
- longueur 120mm - 2 modules
- Support gris
- Plaque de finition blanc
Les + installation
Support enclipsable et juxtaposable, livré avec une plaque de finition
Les + utilisation
Permet le montage des prises Mosaic 2 modules sur la goulotte monobloc avec couvercle de 65mm
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.966 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (choix des profilés et accessoires de cheminement édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (norme NF EN 50085-2-1 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00885FR-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- nombre d'unités 2
- Sens de montage Horizontal
- Nombre d'unités, horizontales 2
- Montage encastré Non
- Adapté à une boîte de sol Non
- Adapté à un canal d'allège Oui
- Adapté à une installation intégrée Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Avec volet de protection Non
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Type de fixation Autre
- Largeur 120mm
- Hauteur 67.5mm
- Profondeur 9.9mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60°C
- Temperature de stockage -25-60°C
- Essence du bois en latin Non applicable
- Certification du bois (liste) Non applicable
- Zone climatique de provenance de bois Non applicable
- EAN/Gencode 3245060109523
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Support Mosaic 2 modules pour goulotte DLP monobloc avec couvercle 65mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste