Joint de couvercle largeur 130mm pour goulottes DLP monobloc 50x150mm ou 65x150mm - blanc

  • Ref. 0 108 04
  • DLP
  • LEGRAND

Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc

12,68

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Joint de couvercle pour goulotte monobloc avec couvercle largeur 130mm
  • Composé de :
    - 1 platine
    - joint de couvercle
  • Permet le respect de l'indice de protection

Les + installation

Montage de la platine du joint par clippage sur la goulotte et clippage du joint sur la platine

Les + utilisation

Permet la jonction bout à bout de 2 couvercles de même section

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur du canal d'allège
    150 mm
  • Profondeur du canal d'allège
    50 mm
  • Largeur de la partie supérieure
    130 mm
  • Modèle
    Doublage de coupe de partie supérieure
  • Forme
    Symétrique
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    ABS
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60 °C
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature de stockage
    -25-60 °C
  • EAN/Gencode
    3245060108045

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1237 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Joint de couvercle largeur 130mm pour goulottes DLP monobloc 50x150mm ou 65x150mm - blanc

À associer