Joint de couvercle largeur 85mm pour goulottes DLP monobloc 35x105mm , 50x105mm ou 50x195mm - blanc
- Ref. 0 108 02
- DLP
- LEGRAND
Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Joint de couvercle pour goulotte monobloc avec couvercle largeur 85mm
- Composé de :
- 1 platine
- joint de couvercle - Permet le respect de l'indice de protection
Les + installation
Montage de la platine du joint par clippage sur la goulotte et clippage du joint sur la platine
Les + utilisation
Permet la jonction bout à bout de 2 couvercles de même section
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.966 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.965 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (choix des profilés et accessoires de cheminement édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (norme NF EN 50085-2-1 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00885FR-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur du canal d'allège 105mm
- Profondeur du canal d'allège 35mm
- Largeur de la partie supérieure 85mm
- Modèle Doublage de coupe de partie supérieure
- Forme Symétrique
- Type de fixation Encliquetable
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau ABS
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60°C
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature de stockage -25-60°C
- EAN/Gencode 3245060108021
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Joint de couvercle largeur 85mm pour goulottes DLP monobloc 35x105mm , 50x105mm ou 50x195mm - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste