Agrafes pour tenue des câbles pour goulottes DLP monobloc avec couvercle 40mm ou 85mm

  • Ref. 0 106 82
  • DLP
  • LEGRAND

Accessoire de pose pour goulotte

3,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Agrafes pour le maintien sécurisé des câbles dans goulotte DLP monobloc
  • Compatible avec goulotte DLP monobloc avec un couvercle de 40mm ou 85mm
  • Gris

Les + installation

L'agrafe se clippe sur la goulotte en fin d'installation

Les + utilisation

Permet la tenue des câbles à l'intérieur de la goulotte

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Montage du couvercle
    Non
  • Profondeur du canal d'allège
    50mm
  • Avec compensation de potentiel
    Non
  • Largeur
    38mm
  • Hauteur
    100.8mm
  • Profondeur
    13.2mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Sans halogène
    Non
  • Mode de pose
    Canal d'allège (goulotte)
  • EAN/Gencode
    3245060106829

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0257 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit