Kit poussant en L pour ventouses standards 280kg

  • Ref. 005148
  • BTICINO

Kit de pose pour ventouse standard

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Kit poussant en L pour ventouse standard 280kg
  • Dimensions :
    - Largeur : 250mm
    - Hauteur : 47mm
    - Profondeur : 28mm

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Fonction
    Commuter
  • Technique d'installation
    Système bus
  • EAN/Gencode
    8005543538418