Cordon connecteur pour répartiteur Lexiclic neutre 10mm² - longueur 320mm - couleur bleu
- Ref. 0 048 98
- Lexic
- LEGRAND
Répartition standard, répartiteur de rangée Lexiclic pour répartition par cordon connecteur
10,81 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cordon connecteur Neutre pour répartiteur de rangée Lexiclic
- Section 10mm²
- Longueur 320mm
- Couleur bleue
Les + utilisation
Permet une répartition 63A avec un répartiteur de rangée Lexiclic
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.429 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.428 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type raccordement 1 Cosse
- Entrée de câble connexion 1 Droit
- Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1 Autre
- Type raccordement 2 Coupleur Euro (CEE 7/16)
- Entrée de câble connexion 2 Droit
- Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2 Autre
- Système de connecteur orienté système Oui
- Nombre de conducteurs 1
- Section nominale du conducteur 10mm²
- Longueur 320m
- Matériau de la gaine Polychlorure de vinyle (PVC)
- Résistance à la température 70-70°C
- Courant nominal 63A
- Tension nominale (Un) 400-400V
- Fréquence 50-60Hz
- Couleur de gaine Bleu
- Conduit spiralé Non
- Avec conducteur de protection Non
- Classe de protection (IP) IP2X
- Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
- Avec interrupteur pour câble souple Non
- Diamètre externe approx. 6mm
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Temperature de stockage -40-70°C
- EAN/Gencode 3245060048983
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main