Cordon connecteur pour répartiteur Lexiclic phase 6mm² - longueur 120mm - couleur noir

  • Ref. 0 048 91
  • Lexic
  • LEGRAND

Répartition standard, répartiteur de rangée Lexiclic pour répartition par cordon connecteur

7,09

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Cordon connecteur Phase pour répartiteur de rangée Lexiclic
  • Section 6mm²
  • Longueur 120mm
  • Couleur noire

Les + utilisation

Permet une répartition 40A avec un répartiteur de rangée Lexiclic

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type raccordement 1
    Cosse
  • Entrée de câble connexion 1
    Droit
  • Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1
    Autre
  • Type raccordement 2
    Coupleur Euro (CEE 7/16)
  • Entrée de câble connexion 2
    Droit
  • Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2
    Autre
  • Système de connecteur orienté système
    Oui
  • Nombre de conducteurs
    1
  • Section nominale du conducteur
    6mm²
  • Longueur
    120m
  • Matériau de la gaine
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Résistance à la température
    70-70°C
  • Courant nominal
    40A
  • Tension nominale (Un)
    400-400V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Couleur de gaine
    Noir
  • Conduit spiralé
    Non
  • Avec conducteur de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
    Non
  • Avec interrupteur pour câble souple
    Non
  • Diamètre externe approx.
    5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • EAN/Gencode
    3245060048914

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations