Connecteur seul pour répartiteur Lexiclic pour section 4mm² à 6mm²

  • Ref. 0 048 90
  • Lexic
  • LEGRAND

Répartition standard, répartiteur de rangée Lexiclic pour répartition par cordon connecteur

8,98

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Connecteur pour répartiteur de rangée Lexiclic
  • Pour section 4mm² à 6mm²

Les + utilisation

Muni d'une cosse à sertir pour un conducteur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type de construction
    Embout de câble jumeau
  • Section nominale
    6mm²
  • Longueur de gaine
    40mm
  • Longueur totale
    40mm
  • Isolé
    Oui
  • Matériau isolant
    Polypropylène (PP)
  • Sans halogène
    Non
  • Couleur
    Jaune
  • Matériau
    Cuivre
  • Type de traitement de la surface
    Étamé
  • Pour conducteurs protégés contre le court-circuit
    Oui
  • Avec drapeau de marquage
    Non
  • Emballage en bande
    Non
  • Taille AWG
    10
  • Hauteur
    5mm
  • EAN/Gencode
    3245060048907

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Connecteur seul pour répartiteur Lexiclic pour section 4mm² à 6mm²

À associer