Bornier de répartition nu sur support - 1 connexion 6mm² à 25mm² - longueur 141mm

  • Ref. 0 048 25
  • LEGRAND

Bornier de répartition à vis pour répartition standard

25,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bornier de répartition universel sur support - Longueur 141mm
  • Composé de :
    - 1 borne d'arrivée pour câble 6mm² à 25mm²
    - 16 bornes de départ pour câble 1,5mm² à 16mm²
  • Intensité :
    - 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²
    - 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm²
  • Fixation sur :
    - sur rail symétrique ou asymétrique
    - sur support universel référence 004811
    - sur barreau plat 12x3
  • Conforme à la norme IEC 60998-2-1

Les + installation

Livré vis ou cages desserrés

Les + utilisation

Livré avec repère Duplix

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles
    17
  • Courant nominal
    76 A
  • Type de connexion
    Visser
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Nombre d'entrées
    1
  • Nombre de sorties
    15
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Adapté à un conducteur multifilaire
    Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Oui
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
  • Section de conducteur, entrée
    1.5-16 mm²
  • Section de conducteur, sortie
    1.5-16 mm²
  • Protégé contre les contacts
    Non
  • Hauteur
    10.5 mm
  • Largeur
    141 mm
  • Profondeur
    6.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • Type de borniers
    Multifonctions
  • Capacité des bornes
    1.5-16 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060048259

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations