Minuterie modulaire multifonction 230V~ 50Hz et 60Hz - sortie 16A 250V~ - 1 module

  • Ref. 0 047 04
  • LEGRAND

Minuterie modulaire pour contrôle de l'éclairage depuis un tableau électrique

141,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Minuterie électronique multifonctions 230V~ - 50Hz à 60Hz - 1 module 17,5mm
  • Sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1
  • Pour charges :
    - 3680W incandescence
    - 3680W halogène - 230V~
    - 1000VA fluo compensé parallèle ≤ 100μF
    - 1000VA fluocompact
    - 2000W lampe halogène + transfo ferromagnétique
    - 2000VA lampe halogène + transfo électronique
    - 1000W lampe LED
  • Temporisation réglable de 0,5 minutes à 12 minutes - Contact marche forcée manuelle - Recyclable
  • Entrées pour commande séparée 8V - 230V (détection de présence, commande d'éclairage par interphone...) - Fonction préavis d'extinction (visualisation de la fin de la temporisation) - Fonction longue durée (1 heure) et extinction manuelle

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation - Fonctionnement en 3 fils ou 4 fils reconnus automatiquement par la minuterie

Les + utilisation

Assure la mise en marche d'un circuit d'éclairage pendant un temps déterminé - Particulièrement adaptée pour les lampes fluo compactes et lampes LED

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Fonction
    Électronique avec fonctions multiples
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Profondeur d'encastrement
    70mm
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Tension de commande 1
    8-230V
  • Type de tension de commande 1
    AC
  • Fréquence de tension de commande 1
    50-60Hz
  • Tension de commande 2
    8-230V
  • Type de tension de commande 2
    AC/DC
  • Fréquence de tension de commande 2
    50-60Hz
  • Courant de commutation assigné
    16A
  • Courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
    13A
  • Retardement du déclenchement
    0.5-12min
  • Contact à poussoir courant de lampe à effluves
    50mA
  • Type de commutation
    Circuit 3 et 4 conducteurs
  • Préavis d'extinction
    Clignoter
  • Fonction de courant de surcharge sélectionnable
    Oui
  • Réarmement
    Réarmable
  • Tension d’alimentation
    250-250V
  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • Charge max. de lampe à incandescence
    2000W
  • Charge max. de lampe fluorescente
    1000VA
  • Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
    1000VA
  • Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
    1000VA
  • EAN/Gencode
    4010957047047

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations