Compteur horaire totalisateur modulaire affichage numérique - 24V~ - 50Hz - 2 modules
Appareil de mesure des heures de fonctionnement d'un équipement électrique à installer sur rail
166,90 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Compteur horaire totalisateur modulaire 24V~ - 50Hz
- Compteur à affichage numérique, 5 chiffres + 2 décimales (1 unité = 1 heure)
- Précision : 1/100e d'heure
- Consommation : 0,2VA
- 2 modules
Les + utilisation
Permet de compter les heures de fonctionnement d'une machine ou d'un équipement électrique pour en connaître la durée exacte
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.64 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.65 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 290748-02 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Rail DIN
- Modèle Analogique
- Plage de comptage 99999.99 h
- Fonction réinitialisation Sans
- Indicateur de fonctionnement Non
- Nombre de chiffres 7
- Tension d'entrée 24-24 V
- Type de tension AC
- Fréquence de tension d'entrée 50-50 Hz
- Type d’entraînement Synchronisé avec le secteur
- Largeur 35 mm
- Hauteur 83 mm
- Largeur en nombre de modules 2
- Profondeur d'encastrement 44 mm
- Classe de protection (IP) IP2X
- Profondeur 66 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-55 °C
- EAN/Gencode 4010957046910
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
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main