Commutateur de voltmètre modulaire triphasé avec neutre 7 positions - 3 modules

  • Ref. 0 046 53
  • LEGRAND

Commutateur de mesure, permet avec un seul appareil de mesurer les tensions d'un circuit électrique

229,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Commutateur de voltmètre pour sélection manuelle des circuits à mesurer
  • Commutateur triphasé avec neutre 7 positions
  • 3 modules 17,5mm

Les + installation

Fixation sur rail DIN

Les + utilisation

Mesure avec un seul voltmètre les tensions d'un circuit électrique

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Mesure possible entre les phases
    Oui
  • Mesure possible entre phase et conducteur neutre
    Oui
  • Avec position 0
    Oui
  • Type de construction de l'appareil
    Montage en saillie
  • Adapté à un montage sur rail
    Oui
  • Avec élément de commande
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • EAN/Gencode
    3245060046538

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations