Ampèremètre analogique modulaire branchement direct courant alternatif ou continu - 0A à 30A - 4 modules

  • Ref. 0 046 02
  • LEGRAND

Appareil analogique de mesure de courant d'un circuit électrique à installer sur rail

371,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Ampèremètre analogique pour mesure sur rail
  • Livré avec cadran
  • Echelle 0A à 30A
  • 4 modules DIN
  • Conforme aux normes IEC 61010-1 et IEC 60051-1

Les + installation

Branchement direct en courant alternatif ou continu

Les + utilisation

Mesure l'intensité en ampères (A) du courant circulant dans un circuit électrique

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Valeur finale nominale de l'échelle 5 A
  • Plage de mesure 0-30 A
  • Raccordement du transformateur Oui
  • Classe de précision 0.015
  • Puissance dissipée 1.1 W
  • Type de tension AC/DC
  • Echelle de surintensité Non
  • Etalonné Oui
  • Modèle Rail DIN
  • Montage sur rail Oui
  • Largeur 72 mm
  • Hauteur 72 mm
  • Largeur en nombre de modules 4
  • Déviation max. du pointeur 45 °
  • Système de mesure Autre
  • Aiguille témoin Non
  • Eclairage d'échelle Non
  • EAN/Gencode 3245060046026

Support d’aide à la prescription