Prise de courant modulaire 10A à 16A 250V~ - 2P+T à éclips standard allemand - 2,5 modules

  • Ref. 0 042 85
  • Lexic
  • LEGRAND

Prise de courant modulaire pour branchement d'un appareil à proximité d'un tableau électrique

37,73

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Prise de courant modulaire 10A à 16A 250V~
  • 2P+T standard allemand à éclips
  • Bornes à connexions automatiques
  • 2,5 modules 17,5mm
  • Protection contact direct : IP2X

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension 250 V
  • Calibre 16 A
  • Avec volet de protection Non
  • Type de tension AC
  • Modèle Autre
  • Type de contact de protection Rond
  • Avec eclips / protection enfant Oui
  • Avec témoin lumineux Non
  • Largeur en nombre de modules 2.5
  • Profondeur d'encastrement 60 mm
  • Classe de protection (IP) IP2X
  • Nombre de prises de courant 1
  • Nombre de contacts actifs (ronds) 2
  • Largeur 45 mm
  • Hauteur 83 mm
  • Profondeur 55.8 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Sens de l'alimentation électrique Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Sans halogène Non
  • Capacité des bornes 1.5-10 mm²
  • Type de connexion Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Mode de pose Rail DIN
  • EAN/Gencode 3245060042851

Support d’aide à la prescription